Menu Search

Prowadnica do szuflad 900.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

Prowadnica szuflady ze stali walcowanej na zimno o nośności 20 kg.
Numer produktu Essentra:

10584736

Numer produktu produkcyjny:

10579343

176 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 160,5824 zł
5 - 9 152,5605 zł
10 + 130,0703 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

160,58 zł

1 x 160,5824 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 450.0 mm
Długość po wysunięciu 900.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 35.8 mm
Całkowita długość 900.0 mm
Nośność 25.0 kg
Długość 450.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318190090

Produkt 10579343 zastępuje:

Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 450.0 mm | 17.717 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in
Numer produktu Essentra: 10283097
Numer produktu produkcyjny: 497903

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt