Menu Search

Prowadnica do szuflad 1200.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

Prowadnica szuflady ze stali walcowanej na zimno o nośności 20 kg.
Numer produktu Essentra:

10584767

Numer produktu produkcyjny:

10579374

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 206,7747 zł
5 - 9 196,4384 zł
10 + 167,4894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

206,77 zł

1 x 206,7747 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 600.0 mm
Długość po wysunięciu 1200.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 35.8 mm
Całkowita długość 1200.0 mm
Nośność 25.0 kg
Długość 600.0 mm
Kierunek przesunięcia Pełne wysuwanie
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt