Menu Search

Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 300.0 mm | 11.811 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in

Przemysłowe prowadnice do szuflad z opcją odłączenia z przodu i pełnym wysuwem. Pakowane po dwie.
Numer produktu Essentra:

10282960

Numer produktu produkcyjny:

497890

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 6

Zamów wielokrotność 6

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 45.0 mm
Całkowita długość 300.0 mm
Przesuw prowadnicy 300.0 mm
Kierunek przesunięcia Jednostronne
Metoda rozłączania Front Disconnect
Cechy szczególne Sprzedawane w parach
Rodzaj mocowania
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt