Menu Search

Prowadnica do szuflad 876.0 mm 35.0 mm Stal

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Numer produktu Essentra:

10148211

Numer produktu produkcyjny:

AI-0420

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 500.0 mm
Długość po wysunięciu 876.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 35.0 mm
Całkowita długość 876.0 mm
Nośność 34.0 kg
Długość 500.0 mm
Przesuw prowadnicy 376.0 mm
Kierunek przesunięcia Jednostronne
Cechy szczególne Sprzedawane w parach
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt