Menu Search

Prowadnica do szuflad 965.0 mm 35.0 mm Stal

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Numer produktu Essentra:

10148228

Numer produktu produkcyjny:

AI-0422

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 6

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 550.0 mm
Długość po wysunięciu 965.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 35.0 mm
Całkowita długość 965.0 mm
Nośność 34.0 kg
Długość 550.0 mm
Przesuw prowadnicy 415.0 mm
Kierunek przesunięcia Jednostronne
Cechy szczególne Sprzedawane w parach
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt