Menu Search

Prowadnica do szuflad 806.0 mm 26.3 mm Stal

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Numer produktu Essentra:

10148242

Numer produktu produkcyjny:

AI-0616

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 400.0 mm
Długość po wysunięciu 806.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 26.3 mm
Całkowita długość 806.0 mm
Nośność 31.8 kg
Długość 400.0 mm
Przesuw prowadnicy 406.0 mm
Kierunek przesunięcia Jednostronne
Cechy szczególne Sprzedawane w parach
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt