Menu Search

Prowadnica do szuflad 787.0 mm 35.0 mm Stal

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Numer produktu Essentra:

10148266

Numer produktu produkcyjny:

AI-0718

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 5 678,2652 zł
6 + 484,4751 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

678,27 zł

1 x 678,2652 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 457.0 mm
Długość po wysunięciu 787.0 mm
Wysokość całkowita 12.7 mm
Szerokość całkowita 35.0 mm
Całkowita długość 787.0 mm
Nośność 40.8 kg
Długość 457.0 mm
Przesuw prowadnicy 330.0 mm
Kierunek przesunięcia Jednostronne
Cechy szczególne Sprzedawane w parach
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt