Menu Search

Przeciwnakrętka M6 18.2 9.5 Stal

Te przeciwnakrętki wsuwane zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i dobrym mocowaniu na długich gwintach. Ich zadaniem jest zapobieganie obracaniu się, przesuwaniu lub poluzowaniu śrub. Są elementami wielokrotnego użytku. Instaluje się je kluczem maszynowym. Wytrzymują wysokie temperatury, nawet +150°C. Zostały wykonane ze stali ocynkowanej.
Numer produktu Essentra:

20252694

Numer produktu produkcyjny:

20252694

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 15,9884 zł
10 - 19 14,3765 zł
20 - 49 13,5924 zł
50 + 12,8082 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,99 zł

1 x 15,9884 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
w1 18.2
h1 9.5
A/F 16.0
Obciążenie max. kN 2.9
Moment obrotowy do maks. Nm 8-11
Waga g 9.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt