Te przeciwnakrętki wsuwane zaprojektowano z myślą o szybkim montażu i pewnym mocowaniu oraz w celu zapobiegania przekręcaniu, wysuwaniu lub poluzowaniu się śrub. Eliminują potrzebę czasochłonnego nakręcania na długie gwinty lub odkręcania z nich, a także ryzyko zerwania gwintu.
Ocynk zapewnia odporność na korozję. Mogą być nakręcane na przerwane lub wygięte kołki gwintowane nawet pod kątem 20 stopni. Nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są to elementy wielokrotnego użytku, a ichch montaż i demontaż jest o 50% szybszy, co zapewnia oszczędność czasu i pracy.
Umożliwiają łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach i nie wymagają stosowania specjalistycznego klucza maszynowego. Wystarczy otworzyć przeciwnakrętkę, umieścić ją w położeniu docelowym i dokręcić kluczem maszynowym. Wytrzymują temperaturę do +150C. Są powszechnie używane w budownictwie, rusztowaniach, motoryzacji i zastosowaniach mechanicznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR24520
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 | A/F | d1 | w1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1924 zł - 16,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
||
| 115,0971 zł - 143,8602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
||
| 15,6155 zł - 19,5194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
||
| 17,2309 zł - 21,5386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
||
| 127,5268 zł - 159,3859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
||
| 81,9366 zł - 102,3983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
||
| 86,0648 zł - 107,5586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
||
| 19,4296 zł - 24,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
||
| 55,7312 zł - 69,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
||
| 53,1286 zł - 66,4108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować