Menu Search

Przeciwnakrętka M10 25.7 12.4 Stal

Te przeciwnakrętki wsuwane zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i dobrym mocowaniu na długich gwintach. Ich zadaniem jest zapobieganie obracaniu się, przesuwaniu lub poluzowaniu śrub. Są elementami wielokrotnego użytku. Instaluje się je kluczem maszynowym. Wytrzymują wysokie temperatury, nawet +150°C. Zostały wykonane ze stali ocynkowanej.
Numer produktu Essentra:

20252717

Numer produktu produkcyjny:

20252717

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 20,9113 zł
10 - 19 18,8202 zł
20 - 49 17,7746 zł
50 + 16,729 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,91 zł

1 x 20,9113 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
w1 25.7
h1 12.4
A/F 22.0
Obciążenie max. kN 8.9
Moment obrotowy do maks. Nm 26-34
Waga g 25.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt