Menu Search

Przeciwnakrętka M16 38.5 16.5 Stal

Te przeciwnakrętki wsuwane zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i dobrym mocowaniu na długich gwintach. Ich zadaniem jest zapobieganie obracaniu się, przesuwaniu lub poluzowaniu śrub. Są elementami wielokrotnego użytku. Instaluje się je kluczem maszynowym. Wytrzymują wysokie temperatury, nawet +150°C. Zostały wykonane ze stali ocynkowanej.
Numer produktu Essentra:

20252731

Numer produktu produkcyjny:

20252731

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 99,4158 zł
10 - 19 89,483 zł
20 - 49 84,5165 zł
50 + 79,5501 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

99,42 zł

1 x 99,4158 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
w1 38.5
h1 16.5
A/F 33.0
Obciążenie max. kN 22.2
Moment obrotowy do maks. Nm 136-271
Waga g 71.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt