20192303
20192303
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 30,06 zł |
50 - 99 | 24,048 zł |
100 - 199 | 22,5667 zł |
200 - 499 | 21,042 zł |
500 + | 19,5607 zł |
Rozmiar zacisku | 5x10 |
---|---|
Gwint ręczny | Lewa ręka |
Rodzaj gwintu | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 10.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Waga g | 9.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.