20193133
20193133
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 247,2761 zł |
50 - 99 | 197,8296 zł |
100 + | 185,4571 zł |
Rozmiar zacisku | 20x80 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 80.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 ±0.5 | 145.0 |
l3 | 120.0 |
l4 | 30.0 |
w1 tol. B13 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Waga g | 800.0 |
Wykończenie | Ocynk |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.