20193645
20193645
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 774,4153 zł |
50 - 99 | 619,5409 zł |
100 + | 580,8114 zł |
Rozmiar zacisku | 28x56 |
---|---|
Gwint ręczny | Lewa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 28.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 ±0.5 | 148.0 |
l3 | 112.0 |
l4 | 40.0 |
w1 tol. B13 | 28.0 |
w2 | 28.0 |
w3 tol. h11 | 55.0 |
w4 | 55.0 |
Waga g | 1500.0 |
Wykończenie | Ocynk |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.