20193973
20193973
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 429,5094 zł |
50 - 99 | 343,5988 zł |
100 + | 322,1212 zł |
Rozmiar zacisku | 14x56 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 ±0.5 | 101.0 |
l3 | 85.0 |
l4 | 22.5 |
w1 tol. B13 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Waga g | 258.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.