20194383
20194383
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 92,4018 zł |
50 - 99 | 73,9301 zł |
100 - 199 | 69,3122 zł |
200 - 499 | 64,694 zł |
500 + | 60,0764 zł |
Rozmiar zacisku | 10x20 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Waga g | 74.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.