20194574
20194574
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 149,298 zł |
50 - 99 | 119,4558 zł |
100 - 199 | 111,9626 zł |
200 - 499 | 104,513 zł |
500 + | 97,0633 zł |
Rozmiar zacisku | 12x48 |
---|---|
Gwint ręczny | Lewa ręka |
Rodzaj gwintu | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Waga g | 175.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.