Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,778 zł - 258,3417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
373,8767 zł - 498,5167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
165,2428 zł - 254,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
6,6219 zł - 10,1942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
25,7034 zł - 39,5136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
354,5773 zł - 472,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
27,8817 zł - 42,8681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
183,5838 zł - 244,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
9,6279 zł - 14,8121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
13,7666 zł - 21,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
36,5512 zł - 56,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
58,3773 zł - 89,7879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stal
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
65,7834 zł - 101,202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
288,1839 zł - 384,2452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
268,5795 zł - 358,106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
483,5739 zł - 644,7652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stal
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
712,7705 zł - 950,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
54,2387 zł - 83,4709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
58,2467 zł - 89,6136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
83,863 zł - 128,9966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.