Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483,5739 zł - 644,7652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stal
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
712,7705 zł - 950,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
54,2387 zł - 83,4709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
58,2467 zł - 89,6136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
83,863 zł - 128,9966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
105,9506 zł - 162,9774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
441,4899 zł - 588,6532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
331,0956 zł - 441,4463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
29,7986 zł - 45,8306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
23,743 zł - 36,5076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
53,9773 zł - 83,0353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
77,1104 zł - 118,628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
170,035 zł - 226,7133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
221,7033 zł - 295,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
221,7033 zł - 295,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
19,9964 zł - 30,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
76,1955 zł - 117,234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
109,1308 zł - 167,9003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
25,442 zł - 39,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
97,0633 zł - 149,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.