Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308,2239 zł - 410,9507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
439,6166 zł - 586,17 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Stal
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
6,5347 zł - 10,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
9,6279 zł - 14,8121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
6,1862 zł - 9,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
6,9268 zł - 10,6299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
17,8617 zł - 27,4896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
52,5396 zł - 80,857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stal
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
194,6058 zł - 259,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stal
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
63,2131 zł - 97,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
61,2091 zł - 94,1444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
439,6166 zł - 586,17 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Stal
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
9,8457 zł - 15,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stal
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
7,6674 zł - 11,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
8,5387 zł - 13,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
15,1607 zł - 23,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
28,9708 zł - 44,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.