Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M5 5x10 10.0 Stal

Przeguby widełkowe z zaciskiem mocującym są wykonane ze stali, która gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Widełki mają kształt litery U z otworami na obu końcach służącymi do mocowania innych komponentów. Zacisk mocujący otacza podstawę widełek. blokując je w miejscu. Łatwa instalacja, gwint standardowy.
Numer produktu Essentra:

20215538

Numer produktu produkcyjny:

20215538

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 6,7526 zł
50 - 99 5,402 zł
100 - 199 5,0535 zł
200 - 499 4,749 zł
500 + 4,40 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

6,75 zł

1 x 6,7526 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 5x10
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Waga g 9.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt