Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x40 40.0 Stal

Przeguby widełkowe z zaciskiem mocującym są wykonane ze stali, która gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Widełki mają kształt litery U z otworami na obu końcach służącymi do mocowania innych komponentów. Zacisk mocujący otacza podstawę widełek. blokując je w miejscu. Łatwa instalacja, gwint standardowy.
Numer produktu Essentra:

20215910

Numer produktu produkcyjny:

20215910

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 19,6043 zł
50 - 99 15,6834 zł
100 - 199 14,725 zł
200 - 499 13,723 zł
500 + 12,7646 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,60 zł

1 x 19,6043 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x40
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Waga g 116.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt