Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal

Przeguby widełkowe z zaciskiem mocującym są wykonane ze stali, która gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Widełki mają kształt litery U z otworami na obu końcach służącymi do mocowania innych komponentów. Zacisk mocujący otacza podstawę widełek. blokując je w miejscu. Łatwa instalacja, gwint standardowy.
Numer produktu Essentra:

20216009

Numer produktu produkcyjny:

20216009

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 50,0128 zł
50 - 99 39,9928 zł
100 - 199 37,5096 zł
200 - 499 35,026 zł
500 + 32,4996 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

50,01 zł

1 x 50,0128 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 16x32
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Waga g 282.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt