20209339
20209339
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 3,398 zł |
50 - 99 | 2,701 zł |
100 - 199 | 2,5703 zł |
200 - 499 | 2,396 zł |
500 + | 2,2218 zł |
Rozmiar zacisku | 4x8 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Coarse |
d1 tol. H9 | 4.0 |
l1 ±0.5 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 8.0 |
l2 | 21.0 |
l3 | 16.0 |
Waga g | 5.0 |
l4 | 6.0 |
w1 | 4.0 |
w2 | 4.0 |
w3 | 8.0 |
w4 | 8.0 |
Wykończenie | Ocynk srebrny |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.