Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 10x20 M10 52.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209438

Numer produktu produkcyjny:

20209438

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 8,408 zł
50 - 99 6,709 zł
100 - 199 6,3169 zł
200 - 499 5,881 zł
500 + 5,4456 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,41 zł

1 x 8,408 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x20
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Waga g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt