Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 14x28 M14 72.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209513

Numer produktu produkcyjny:

20209513

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 30,7134 zł
50 - 99 24,5707 zł
100 - 199 23,046 zł
200 - 499 21,521 zł
500 + 19,9528 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

30,71 zł

1 x 30,7134 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 14x28
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Waga g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt