Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 14x56 M14 101.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209544

Numer produktu produkcyjny:

20209544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 185,6313 zł
50 - 99 148,5138 zł
100 - 199 139,2344 zł
200 - 499 129,955 zł
500 + 120,6756 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

185,63 zł

1 x 185,6313 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 14x56
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Waga g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt