Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 18x36 M18 94.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209599

Numer produktu produkcyjny:

20209599

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 397,0969 zł
50 - 99 317,6775 zł
100 + 297,8118 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

397,10 zł

1 x 397,0969 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 18x36
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Waga g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt