Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 25x50 M24 132.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209667

Numer produktu produkcyjny:

20209667

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 224,5787 zł
50 - 99 179,6629 zł
100 + 168,4231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

224,58 zł

1 x 224,5787 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 25x50
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Waga g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt