20209681
20209681
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 349,7851 zł |
50 - 99 | 279,8193 zł |
100 + | 262,3497 zł |
Rozmiar zacisku | 28x56 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 28.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 | 148.0 |
l3 | 112.0 |
Waga g | 1500.0 |
l4 | 40.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 28.0 |
w3 | 55 |
w4 | 55 |
Wykończenie | Ocynk srebrny |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.