Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 30x60 M30 160.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209704

Numer produktu produkcyjny:

20209704

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 217,0419 zł
50 - 99 173,6509 zł
100 - 199 162,8032 zł
200 + 151,912 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

217,04 zł

1 x 217,0419 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 30x60
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Waga g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt