Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 36x72 M36 188.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209759

Numer produktu produkcyjny:

20209759

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 320,3786 zł
50 - 99 256,2941 zł
100 + 240,3057 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

320,38 zł

1 x 320,3786 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 36x72
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Waga g 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt