Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 40x84 M4 232.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209773

Numer produktu produkcyjny:

20209773

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 801,295 zł
50 - 99 641,0186 zł
100 + 600,9821 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

801,30 zł

1 x 801,295 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 40x84
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 40.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Waga g 5640.0
l4 63.5
w1 40.0
w2 40.0
w3 85.0
w4 85.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt