Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 50x96 M4 265.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego.
Numer produktu Essentra:

20209803

Numer produktu produkcyjny:

20209803

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 1 184,8432 zł
50 - 99 947,892 zł
100 + 888,6433 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 184,84 zł

1 x 1 184,8432 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 50x96
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Waga g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt