Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 5x20 M5 36.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego.
Numer produktu Essentra:

20209858

Numer produktu produkcyjny:

20209858

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,6319 zł
50 - 99 9,3229 zł
100 - 199 8,713 zł
200 - 499 8,147 zł
500 + 7,5803 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

11,63 zł

1 x 11,6319 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 5x20
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Waga g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt