Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 6x12 M6 31.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego.
Numer produktu Essentra:

20209865

Numer produktu produkcyjny:

20209865

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 6,2298 zł
50 - 99 4,9664 zł
100 - 199 4,6614 zł
200 - 499 4,357 zł
500 + 4,0515 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

6,23 zł

1 x 6,2298 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 6x12
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Waga g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt