Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 10x40 M10 72.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego.
Numer produktu Essentra:

20209940

Numer produktu produkcyjny:

20209940

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 15,5963 zł
50 - 99 12,4596 zł
100 - 199 11,719 zł
200 - 499 10,935 zł
500 + 10,1507 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,60 zł

1 x 15,5963 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x40
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Waga g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt