Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 20x80 M20 145.0 Stal

Te przeguby widełkowe służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów. Zapewniają niezawodne i mocne złącza umożliwiające ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego.
Numer produktu Essentra:

20210137

Numer produktu produkcyjny:

20210137

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 225,7985 zł
50 - 99 180,6213 zł
100 + 169,338 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

225,80 zł

1 x 225,7985 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 20x80
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 145.0
l3 120.0
Waga g 800.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Wykończenie Ocynk srebrny
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt