20210212
20210212
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 284,4808 zł |
50 - 99 | 227,5847 zł |
100 + | 213,3824 zł |
Rozmiar zacisku | 35x54 |
---|---|
Gwint ręczny | Lewa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 35.0 |
l1 ±0.5 | 54.0 |
d2 | M36 |
d3 | 60.0 |
l2 | 188.0 |
l3 | 144.0 |
Waga g | 2930.0 |
l4 | 54.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 70 |
w4 | 70 |
Wykończenie | Ocynk srebrny |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.