Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 12x48 M12 86.0 Stal nierdzewna 303

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20210472

Numer produktu produkcyjny:

20210472

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 97,8039 zł
50 - 99 78,2431 zł
100 - 199 73,3638 zł
200 - 499 68,485 zł
500 + 63,5616 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

97,80 zł

1 x 97,8039 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 12x48
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Waga g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt