20210588
20210588
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 368,431 zł |
50 - 99 | 294,7622 zł |
100 + | 276,3341 zł |
Rozmiar zacisku | 20x40 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 | 105.0 |
l3 | 80.0 |
Waga g | 550.0 |
l4 | 30.0 |
w1 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Wykończenie | Stal nierdzewna |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.