Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 8x32 M8 58.0 Stal nierdzewna 303

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20210717

Numer produktu produkcyjny:

20210717

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 54,4565 zł
50 - 99 43,5652 zł
100 - 199 40,8641 zł
200 - 499 38,12 zł
500 + 35,4185 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

54,46 zł

1 x 54,4565 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 8x32
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Waga g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt