Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 10x20 M10 52.0 Stal nierdzewna 303

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20210724

Numer produktu produkcyjny:

20210724

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 56,7219 zł
50 - 99 45,3949 zł
100 - 199 42,5632 zł
200 - 499 39,688 zł
500 + 36,8561 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

56,72 zł

1 x 56,7219 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x20
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Waga g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt