Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 16x64 M16 115.0 Stal nierdzewna 303

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20210861

Numer produktu produkcyjny:

20210861

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 365,4686 zł
50 - 99 292,3661 zł
100 + 274,1123 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

365,47 zł

1 x 365,4686 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 16x64
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Waga g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt