Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 20x40 M20 105.0 Stal nierdzewna 303

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20210885

Numer produktu produkcyjny:

20210885

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 338,9373 zł
50 - 99 271,1499 zł
100 + 254,203 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

338,94 zł

1 x 338,9373 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 20x40
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Waga g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt