Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 25x50 M24 132.0 Stal nierdzewna 303

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu lewego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20210908

Numer produktu produkcyjny:

20210908

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 710,3308 zł
50 - 99 568,2647 zł
100 + 532,759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

710,33 zł

1 x 710,3308 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 25x50
Gwint ręczny Lewa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Waga g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt