Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 10x20 M10 52.0 Stal nierdzewna 316

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20217372

Numer produktu produkcyjny:

20217372

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 70,3142 zł
50 - 99 56,2427 zł
100 - 199 52,7574 zł
200 - 499 49,229 zł
500 + 45,6999 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

70,31 zł

1 x 70,3142 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 10x20
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Waga g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 316

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt