20217389
20217389
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 96,7147 zł |
50 - 99 | 77,3718 zł |
100 - 199 | 72,536 zł |
200 - 499 | 67,70 zł |
500 + | 62,8646 zł |
Rozmiar zacisku | 10x40 |
---|---|
Gwint ręczny | Prawa ręka |
Rodzaj gwintu | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 | 72.0 |
l3 | 60.0 |
Waga g | 116.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Wykończenie | Stal nierdzewna |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.