Menu Search

Połączenie widełkowe do sprężyn gazowych 16x32 M16 83.0 Stal nierdzewna 316

Te przeguby widełkowe ze stali nierdzewnej służą do łączenia dwóch prętów gwintowanych lub wałów i umożliwiają ruch kątowy połączonych elementów. Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji dzięki zastosowaniu standardowego gwintu prawego. Materiał, z którego zostały wykonane, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na korozję.
Numer produktu Essentra:

20217419

Numer produktu produkcyjny:

20217419

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 176,4827 zł
50 - 99 141,1948 zł
100 - 199 132,3511 zł
200 - 499 123,551 zł
500 + 114,7072 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

176,48 zł

1 x 176,4827 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 16x32
Gwint ręczny Prawa ręka
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Waga g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Wykończenie Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna 316

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt