Menu Search

Przejściówki do złącz ST i SC

Na stanie

Przejściówki do złączy ST i SC umożliwiają przekształcenie otworu na złącze SC w otwór na złącze ST. Duplekser światłowodu umożliwia otwarcie i zakończenie kabla z włóknami aramidowymi. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Kup
0,5371 zł - 0,5371 zł 1358 Na stanie
0,7626 zł - 0,7626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
Przejściówki do złączy światłowodowych 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
1358 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.4 - 3.5 mm
  • Wysokość całkowita
    2.5 mm
  • Całkowita długość
    12.8 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
Łącznik SC do ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Przedział cen netto
0,7626 zł - 0,7626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj złącza
    SC do ST
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790